ZHCAEF8 September 2024 UCC5880-Q1
影响牵引逆变器效率的因素有很多。MCU、栅极驱动器、传感器和控制算法便是其中一些影响因素。本文介绍了逆变器效率对电动汽车的影响。TIDM-02014 参考设计的大功率测试结果表明,在特定车型的 CLTC-P 驾驶循环中使用可调栅极驱动器强度时,牵引逆变器的功耗可降低 2%。使用不同类型的车辆和驾驶方式可能需要更多或更少的功率,因此对效率提升的影响也不同。