ZHCAEF8 September   2024 UCC5880-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2牵引逆变器系统要求
    1. 2.1 栅极驱动器
    2. 2.2 微控制器
  5. 3大功率测试
    1. 3.1 测试结果
  6. 4新一代微控制器
  7. 5结语
  8. 6术语
  9. 7资源

引言

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 与 Wolfspeed 合作开发的 300kW、800V 牵引逆变器参考设计。德州仪器 (TI) 开发的栅极驱动器、控制板和控制卡与 Wolfspeed 的 XM3 电源模块相结合,共同打造高性能牵引逆变器系统。此逆变器可以通过 AM263P 和 TMS320F280039C 这两款不同的 MCU 进行控制。可从 TI.com 获取设计文件、技术文档和软件包。TIDM-02014 参考设计如图 1-1 所示。

TIDM-02014 TIDM-02014图 1-1 TIDM-02014