ZHCAEF5 September 2024 DLP472NE , DLP472TE , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP651LE , DLP660TE
在选择适合在教室内使用的显示解决方案时,会受到许多因素的影响。但是,最重要的影响因素是屏幕尺寸。屏幕需要足够大,才能确保教室内的所有学生都能看清,而不仅仅是前几排的学生看到。在教室里,强烈建议使用大于 100 英寸的显示尺寸,这样才能确保所有学生都能清楚地看到屏幕上的内容。通常,教室里的观看距离每增加两英尺,屏幕尺寸就需要增加 5 至 10 英寸。投影仪可以提供这种灵活性,支持根据教室和教师的需求灵活调整屏幕尺寸。如果教师需要增加互动性并确保抵达教室的各个角落,屏幕尺寸可以调整到 65 英寸左右。如果要呈现的内容非常密集,则可以将屏幕尺寸调整为更大的尺寸(例如 100 英寸或以上),以便教室内的所有学生都能清晰地观看内容,而不会对眼睛造成任何负担。DLP 投影显示解决方案支持灵活调整屏幕尺寸,而且由于其画质出色,图像和文字清晰,因此后排学生也能非常清楚地看到内容。
对于 75 英寸以上的屏幕尺寸,DLP 投影仪是比 IFP 更具成本效益的选择,这便是在教室中确保所有学生看清教学内容的实际用例。