ZHCAEF5 September   2024 DLP472NE , DLP472TE , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP651LE , DLP660TE

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何选择投影,为何选择 DLP 技术
    1. 1.1 屏幕尺寸和成本
    2. 1.2 便携性和外形
    3. 1.3 安全、减轻眼疲劳
    4. 1.4 可视角度
  5. 2DLP 投影仪显示 - 出色的图像和色彩性能
  6. 3最新进展和更低总体拥有成本
    1. 3.1 固态照明 - 激光、LED 或混合照明
    2. 3.2 超短焦投影和交互性
  7. 4DLP 技术 - 在各种应用中得到质量验证

DLP 投影仪显示 - 出色的图像和色彩性能

与竞争性显示技术相比,基于 DLP 技术的投影显示在亮度、色彩、图像质量、均匀性、外形尺寸和能效方面都具有卓越的表现。

无论环境如何,DLP 技术提供的投影图像始终保持 100% 像素聚合。它能为教室提供清晰锐利的图像,让学生清楚地看到教学内容。DLP 技术还可再现准确的色彩,并采用全球标准机构认可的色度标准。相比之下,3LCD 提出和推广的色光输出 (CLO) 是一种不可靠的营销指标。

DLP 投影仪可长时间维持色彩表现,因此能在产品使用寿命内提供始终如一的性能,这与 3LCD 投影仪不同,3LCD 投影仪在长时间使用后可能经历永久性的色彩变化。