ZHCAEF5 September   2024 DLP472NE , DLP472TE , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP651LE , DLP660TE

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何选择投影,为何选择 DLP 技术
    1. 1.1 屏幕尺寸和成本
    2. 1.2 便携性和外形
    3. 1.3 安全、减轻眼疲劳
    4. 1.4 可视角度
  5. 2DLP 投影仪显示 - 出色的图像和色彩性能
  6. 3最新进展和更低总体拥有成本
    1. 3.1 固态照明 - 激光、LED 或混合照明
    2. 3.2 超短焦投影和交互性
  7. 4DLP 技术 - 在各种应用中得到质量验证

固态照明 - 激光、LED 或混合照明

DLP 投影仪技术是不受光源约束的少数技术之一。它可以使用 LED、激光或由激光和 LED 组合的灯泡照明光源,其提供的使用寿命特别长,色彩特别鲜艳。与使用寿命最多 5000 小时的传统光源(例如灯泡)相比,激光和 LED 的使用寿命长达 30000 小时。通过在当前投影系统中使用激光和 LED 作为光源,无需定期更换灯泡,使投影系统免于维护。虽然与基于灯泡的传统投影系统相比,激光或 LED 系统的初始成本更高,但在投影系统更长的生命周期内,总体拥有成本会更低,因此整体上可以节省更多成本。

激光与 LED 混合照明具有启动和重启速度快、使用寿命长以及高感知亮度(由于 LED 色彩饱和度)的特点。