ZHCAEF3 August 2024 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820
图 3-1 时钟关闭,Rfsel = 24.3kΩ,R1 = 1.1kΩ,C1 = 100nF
图 3-3 时钟关闭,R1 = 1kΩ,Rfsel = 4.99kΩ,C1 = 100nF
图 3-5 时钟关闭,R1 = 1kΩ,Rfsel = 24.3kΩ,C1 = 1nF
图 3-7 时钟关闭,R1 = 1kΩ,Rfsel = 4.99kΩ,C1 = 1nF
图 3-9 时钟开启,时钟频率 = 1.2MHz,时钟振幅 = 3.3V,R1 = 1kΩ,Rfsel = 11.7kΩ,C1 = 1nF
图 3-11 时钟开启,时钟频率 = 1.2MHz,时钟振幅 = 3.3V,R1 = 500kΩ,Rfsel = 11.7kΩ,C1 = 1nF
图 3-2 时钟频率 = 600kHz,时钟振幅 = 3.3V,Rfsel = 24.3kΩ,R1 = 1.1kΩ,C1 = 100nF
图 3-4 时钟开启,时钟频率 = 1.8Mhz,时钟振幅 = 3.3V,R1 = 1kΩ,Rfsel = 4.99kΩ,C1 = 100nF
图 3-6 时钟开启,时钟频率 = 600kHz,时钟振幅 = 3.3V,R1 = 1kΩ,Rfsel = 24.3kΩ,C1 = 1nF
图 3-8 时钟开启,时钟频率 = 1.9MHz,时钟振幅 = 3.3V,R1 = 1kΩ,Rfsel = 4.99kΩ,C1 = 1nF
图 3-10 时钟开启,时钟频率 = 1.2MHz,时钟振幅 = 3.3V,R1 = 500kΩ,Rfsel = 11.7kΩ,C1 = 1nF