ZHCAEF3 August   2024 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2选择元件值
    1. 2.1 电容器
    2. 2.2 电阻器
    3. 2.3 时钟信号
    4. 2.4 肖特基二极管
  6. 3结果
    1. 3.1 波形
    2. 3.2 物料清单
  7. 4总结
  8. 5参考资料

物料清单

此应用测试中用到的物料清单如表 3-2 所示。

表 3-2 物料清单
元件 值 数量 说明
电容器 1nF 3 电容,陶瓷,1nF,50V,X7R
电容器 100nF 3 电容,陶瓷,100nF,50V,X7R
电阻器 24.3kΩ 3 电阻,24.3kΩ,±1%,0.25W,Axial
电阻器 4.99kΩ 1 电阻,4.99kΩ,±1%,0.25W,Axial
电阻器 11.7kΩ 1 电阻,11.7kΩ,±1%,0.25W,Axial
电阻器 1.1kΩ 1 电阻,1.1kΩ,±1%,0.25W,Axial
电阻器 0.5kΩ 1 电阻,0.5kΩ,±1%,0.25W,Axial
电阻器 2kΩ 1 电阻,2kΩ,±1%,0.25W,Axial
二极管 BAT54W 3 BAT54W