ZHCAEF3
August 2024
TPS543320
,
TPS543620
,
TPS543820
1
摘要
商标
1
引言
2
选择元件值
2.1
电容器
2.2
电阻器
2.3
时钟信号
2.4
肖特基二极管
3
结果
3.1
波形
3.2
物料清单
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS543620 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS543620 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南
。
德州仪器 (TI),
同步电源树中的直流/直流转换器
,应用手册。