ZHCAEF3 August   2024 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2选择元件值
    1. 2.1 电容器
    2. 2.2 电阻器
    3. 2.3 时钟信号
    4. 2.4 肖特基二极管
  6. 3结果
    1. 3.1 波形
    2. 3.2 物料清单
  7. 4总结
  8. 5参考资料

结果

本应用手册分析了 R1、RFSEL 和 C1 的不同组合,并记录了施加到 SYNC/FSEL 引脚的高电压和低电压。函数发生器用于模拟时钟发生器信号,输出配置为幅值为 3.3V 的方波,其频率根据所选 RFSEL 而变化。为了进行评估,该电路使用了通孔器件进行构建,不过,在传统应用中,表面贴装的器件也很常见。所有结果都是在三个 EVM 并行运行的情况下获得的。表 3-1 中显示了各种测试配置的结果摘要。

表 3-1 交流耦合电路测试结果
RFSEL

(kΩ)

FSW (kHz)

R1 (kΩ)

C1 (nF)

时钟信号频率 (kHz)

SYNC/FSEL 高电压 (V)

SYNC/FSEL 低电压 (V)

24.3

500

1.1

100

600

2.64

-0.160

24.3

500

1.1

1

600

2.56

-0.120

4.99

2200

1.1

100

2000

1.8

-0.180

4.99

2200

1.1

1

1900

1.8

-0.200

11.7

1000

1.1

1

1200

2.28

-0.200

11.7

1000

0.5

1

1200

2.56

-0.160

11.7

1000

2

1

1200

2

-0.160

图 3-1 至图 3-11 展示了测量 TPS543620 开关频率、SYNC/FSEL 引脚上的电压以及时钟关闭和打开时的时钟信号电压的示波器快照。例如,图 3-1 展示了信号发生器关闭时的器件开关频率。通道 1 是施加到 SYNC/FSEL 引脚的电压,通道 2 是器件的开关频率,通道 3 是函数发生器信号。器件开关频率为 514.2kHz,对应 24.3kΩ RFSEL 时的所选频率值。图 3-2 展示了信号发生器开启后开关频率的动态变化。记录的器件开关频率为 599.6kHz,与为时钟信号选择的值保持一致,即振幅设置为 3.3V,频率设置为 600kHz。SYNC/FSEL 引脚接收到 2.66V 的高电压和 -140mV 的低电压信号,这在器件引脚的规格范围内。