ZHCAEF3 August 2024 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820
直流/直流转换器可与时钟信号同步,从而提高系统性能。通常,如果器件在施加外部时钟信号之前启动,则内部 PWM 振荡器频率由 RFSEL 电阻进行设置。在这种情况下,可以使用高阻抗缓冲器来隔离时钟,以在时钟未使用时保持正确的 RFSEL 检测。本应用手册介绍了如何使用简单的交流耦合电路取代缓冲器来提供这种隔离,以及如何选择相应的元件值,以确保电压保持在用于测试此实施方案的 TPS543620 器件的绝对电压额定值范围内。