ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 电路说明
  6. 支持多个输出范围
  7. 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 模式和范围控制
  9. 用于电流输出的电源电平
  10. 用于电压输出的电源电平
  11. 保护特性
  12. 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项

确定电流路径的电阻值大小时,先从 R5 开始,阻值越低,余量越小,但 U2 输入也更接近电源,这可能会违反输入共模。R5=49.9Ω 是合理的选择。

R4:R5 的比值决定了 M1 中的电流与 M2 中的输出电流之比。较低的中间电流(在 M1 中)会产生较低的电流消耗,但会增加输出噪声并降低动态性能。由于选择了 1:10 的比率,因此 R4=499Ω。

确定最大 I(M1)=2mA 后,得到 R3=1.24kΩ。

R12=10kΩ 用于上拉 M2 栅极,而 C2=C3=200pF 用于补偿 U1 和 U2。

M2 的选择取决于假设的最大功耗 24V×20mA(约为 0.5W)以及预期的最大 Vce 电压(即需要大于 40V 的器件)。在此电路中可使用 DMP6110SVT-7 1.2W、60V PMOS。M1 的选择不太重要。我们选择的是 PMV88ENEAR 0.6W、60V NMOS。

对于电压模式,选择 R7、R8 和 R9 的原则是:最大限度降低功耗但不增加输出噪声。因此,选择了 R8=34kΩ、R7=11.3kΩ 和 R9=8.45kΩ。