ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 电路说明
  6. 支持多个输出范围
  7. 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 模式和范围控制
  9. 用于电流输出的电源电平
  10. 用于电压输出的电源电平
  11. 保护特性
  12. 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

简介

执行器的 PLC 模拟控制信号通常为 4mA 至 20mA 或 ±10V。4 线和 3 线制传感器变送器均是如此。一种常见的做法是使用低压 DAC(由 3.3V 或 5V 电源供电)驱动输出级(电源 > ±10V)。在相同输出端子上驱动电压或电流的能力有助于为 PLC 输出模块或传感器变送器增加所需的灵活性。

本文将探讨如何使用具有关断功能的运算放大器来高效构建组合式电压和电流输出级,还将讨论保护该输出级免受过压和过流影响的方法,以及此类输出级的预期性能。此外,还将分享使用该输出级构建多通道模块的过程。