ZHCAED5A August 2024 – September 2025 OPA2990
如果需要该电路支持多个输出范围,由于输出级增益是固定的,必须通过更改输入和基准范围来让电路实现该目的。设置可调增益可能会使设计复杂化并增加误差。
表 3-1 显示了同一输出级支持多个输出范围的不同配置:
| 0-20mA | 4-20mA | 0 至 10 | 0 至 5 | -10 至 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VREF 开关 | S1 开路 | S1 闭合 | S2 开路 | S2 开路 | S2 闭合 |
| VIN 范围 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-1.25 | 0-2.5 |
| R 比率 |
表 3-1 显示了通过控制不同的开关和输入范围,在电阻比保持恒定的情况下,可以实现不同的输出范围。
为了驱动输出级,需要一个具有 2.5V 或 1.25V 满量程的 DAC 源以及一个 2.5V 基准。