ZHCAED5A August 2024 – September 2025 OPA2990
组合式 V/I 电路可以连接到标准 DAC 以构建可配置的多通道输出模块。DAC8050x 系列非常适合这种情况。该器件系列提供 1 至 8 个通道,具有 16b 分辨率、1LSB INL 和缓冲电压输出。该系列还具有 12 位和 14 位的对应器件(DAC6050x 和 DAC7050x)。该 DAC 集成了可在外部引脚上使用的 2.5V 基准。
该 DAC 的输出范围可调整为 2.5V 或 1.25V,但将 DAC 增益设置为 x1 或 x2,使得该 DAC 能够轻松实现 0V 至 5V 输出范围。
图 13-1 显示了 2 通道可配置范围 AOUT 的简化方框图。BUF1 和 BUF2 中的每一个都代表建议的 V/I 电路。