ZHCAED5A August 2024 – September 2025 OPA2990
原型测量无法提供电阻容差引起的完整误差分布信息。为了评估给定电阻容差的误差分布以及运算放大器失调电压分布和漂移,进行了蒙特卡洛分析。
表 11-1 显示了使用具有特定容差的电阻器时的预期误差(在这种情况下为未调整增益误差)。请注意,只有 R1 至 R5 会影响电流输出路径的精度。
| 电阻器容差 | 1% | 0.5% | 0.1% | 理想电阻 |
|---|---|---|---|---|
| ±3 Σ 误差 | 1.73% | 0.87% | 0.25% | 0.18% |
| 最大误差 | 2.3% | 1% | 0.3% | 0.25% |
图 11-1 2.5V 输入和 0.5% 电阻器时的输出电流直方图