ZHCAED5A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 电路说明
  6. 支持多个输出范围
  7. 电阻值大小、M2 选择和其他设计注意事项
  8. 模式和范围控制
  9. 用于电流输出的电源电平
  10. 用于电压输出的电源电平
  11. 保护特性
  12. 测量结果
  13. 10功耗
  14. 11蒙特卡洛误差分析
  15. 12上升和下降时间
  16. 13构建多通道输出
  17. 14总结
  18. 15参考资料
  19. 16修订历史记录

测量结果

本文为建议的电路构建了一个原型,并进行了多次测量以测试性能,以下各节将详细说明这些结果。

条件:±12V 电源轨,1kΩ 负载,输出为 8k 个样本的平均值。表 9-1 显示了测得的输出、电源电流(以 mA 为单位)、rms 噪声(以 uV 为单位)以及相应的有效分辨率(以位为单位)。此测试中的输入和 Vref=2.5V 均由低噪声电源生成。

表 9-1 双极 ±10V 电压模式
vin vout I(vcc) I(vss) rms 噪声 分辨率
0 -10.09124 0.232 -10.592 0.345 17.1
0.625 -5.03302 0.233 -5.418 0.366 17.1
1.25 13.63853m 0.274 0.297 0.365 17.1
1.875 5.06036 5.373 0.238 0.369 17.0
2.5 10.10703 10.533 0.24 0.374 17.0

条件:±12V 电源轨,1kΩ 负载,输出为 8k 个样本的平均值。表 9-2 显示了测得的输出、电源电流(以 mA 为单位)、rms 噪声(以 uV 为单位)以及相应的有效分辨率(以位为单位)。

表 9-2 单极 0V 至 5V 电压模式
vin vout I(vcc) rms 噪声 分辨率
0 -0.739mV 0.221 0.109 17.5
0.625 2.51609 2.791 0.112 17.4
1.25 5.04145 5.369 0.14 17.1

条件:+24V 电源,1kΩ 负载,输出为 8k 个样本的平均值。表 9-3 显示了测得的输出、电源电流(以 mA 为单位)、rms 噪声(以 nA 为单位)以及相应的有效分辨率(以位为单位)。

表 9-3 0mA 至 20mA 电流模式
vin iout I(vcc) rms 噪声 分辨率
0 1.37077u 0.253 207 18.9
1.25 10.08287 11.73 283 18.4
2.5 20.16957 22.919 279 18.4

如果启用了 4mA 至 20mA 模式,请查看表 9-4 中 0 输入的情况。

表 9-4 4mA 至 20mA 电流模式
vin iout I(vcc) rms 噪声 分辨率
0 4.07328 5 276.8 18.5