ZHCAEB5 August   2024 TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设计尺寸
    1. 2.1 更高水平的系统控制、安全性和灵活性
    2. 2.2 Linux 驱动程序优势
    3. 2.3 缩短产品上市时间并使同一 PMIC 用于多个工程
  6. 3总结
  7. 4参考资料

缩短产品上市时间并使同一 PMIC 用于多个工程

TPS65219 是与 AM62 共同开发的,旨在满足所有电源规格,并优化处理器及 microSD 卡和 LPDDR4/DDR4 存储器等主要外设的性能。TPS65219 提供多种预配置的配置,为不同的 AM62 用例供电。如需详细了解这些配置,请参阅使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电 应用手册。

TPS65219 具有可扩展性,能够为市场上的多款其他处理器和 SoC 供电。表 2-2 对 TPS65219 器件和推荐应用用例进行了比较。此表还包含可用于支持新设计的配套资料资源。本应用手册介绍了如何使用 TPS65219 PMIC 的电源和数字资源来满足特定处理器和 SoC 的要求。有关每个可订购产品的默认非易失性存储器 (NVM) 寄存器设置的完整摘要,请参阅技术参考手册 (TRM)。

TPS6521905 是一款用户可编程的版本,默认情况下禁用所有电源轨,并且可以进行编程以满足任何处理器或 SoC 的电源要求。TPS6521905 可以降低设计成本并缩短设计时间,通常可在不同工程之间重复使用。也可以重新编程单个器件型号来替换多个不同的器件型号,从而简化供应链。

表 2-2 TPS65219 器件比较表
器件名称 处理器/SoC 应用用例 配套资料
Vin 存储器 VDD_Core 技术参考手册 (TRM) 应用手册
TPS6521905 不限:用户可编程 PMIC 不限 不限 不限 - TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程指南
TPS6521901 AM62、AM62 SIP、AM64 5V DDR4 0.75V SLVUCH3 AM62:SLVAFD0

AM64:SLVAFE9

AM243:SLVAFK3

TPS6521902 AM62、AM62 SIP、AM64 3.3V LPDDR4 0.75V SLVUCL0
TPS6521903 AM62、AM62 SIP、AM64 3.3V DDR4 0.75V SLVUCJ2
TPS6521904 AM62、AM62 SIP、AM64、AM243 3.3V DDR4 0.85V SLVUCL1
TPS6521907 AM62、AM62 SIP、AM64、AM243 5V DDR4 0.85V SLVUCL9
TPS6521908 AM62、AM62 SIP、AM64、AM243 3.3V LPDDR4 0.85V SLVUCM0
TPS6521906 AM335 5V DDR3L 1.1V - -
TPS6521909 AM62A、AM67 5V LPDDR4 0.85V 或 0.75V - -
TPS6521910 AM62A、AM67 5V LPDDR4 0.85V 或 0.75V - -
TPS652190C NXP i.MX 8M Plus 3.3V DDR4 0.85V SLVUCV3 SLVAFQ2