ZHCAEB5 August 2024 TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS6521905 , TPS6521905-Q1
AM62 需要受控的上电和断电序列来正确运行子系统和下游元件。对于必须按特定顺序开启的电压轨,电源时序是确保安全及可靠运行的关键。电源轨时序控制还有助于错开通电过程中的浪涌电流,这将降低系统应力并防止意外达到反向偏置条件。
TPS65219 PMIC 通过内置的电压监控器和集成在 PMIC 中的数字序列发生器来简化 BOM。同时,分立式 SK-AM62B 设计需要 6 个附加元件来实现菊花链序列,其控制和精度水平不如 TPS65219 的序列发生器功能。TPS65219 序列发生器具有内置的存储器,允许存储数字控制的时序和信息并可通过 I2C 读回到处理器。与分立式实施相比,TPS65219 数字电源序列发生器的优势如下:
TPS65219 还提供欠压和过流保护、GND 短路检测、残余电压检测、热 (WARM) 警告和热关断功能。