ZHCAEB5 August   2024 TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS6521905 , TPS6521905-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设计尺寸
    1. 2.1 更高水平的系统控制、安全性和灵活性
    2. 2.2 Linux 驱动程序优势
    3. 2.3 缩短产品上市时间并使同一 PMIC 用于多个工程
  6. 3总结
  7. 4参考资料

设计尺寸

随着消费者期望电子产品继续缩小尺寸并降低成本,电源管理成为设计人员减小布板空间的一个机会领域。使用单个 PMIC 代替多个外部元件有助于减小布板空间,并简化原理图设计和布局。

TPS65219 是一款高功率密度 PMIC,在 5mm x 5mm 或 4mm x 4mm 的小型封装中集成了 3 个降压转换器和 4 个 LDO。与为 AM62 供电的分立式设计相比,TPS65219 PMIC 最多可以节省 60% 的电源设计尺寸。SK-AM62B EVM 中使用的六个分立式电源 IC 可替换为 SK-AM62B-P1 EVM 中的单个 TPS65219 芯片。在考虑每个设计中的无源器件时,TPS65219 可进一步缩小整体 BOM 尺寸。TPS65219 具有 2.3MHz 的高开关频率,因此可使用更少或更小尺寸的电感器和输出电容器。图 2-1 对比显示了 TPS65219 PMIC 的 PCB 布局与 AM62 的分立式电源设计。

 TPS65219 PMIC 电源设计与分立式设计中 AM62 SK EVM 的 PCB 布局图 2-1 TPS65219 PMIC 电源设计与分立式设计中 AM62 SK EVM 的 PCB 布局

表 2-1 根据 Vdd_core 供电时的不同 AM62x 用例,对 PMIC 与分立式设计的尺寸及元件数量进行了比较。TPS65219 PMIC 利用集成技术来简化总 BOM,将 4mm x 4mm 封装的器件总设计尺寸降至 37.98mm2,将 5mm x 5mm 封装的器件总设计尺寸降至 46.98mm2。此外,PMIC 设计使 BOM 总元件数从 51 个减少到 27 个。

表 2-1 TPS65219 PMIC 电源设计与分立式设计中 AM62 SK EVM 的 BOM 比较情况
采用 TPS65219 PMIC 设计的 AM62 SK EVM 采用 TPS65219 PMIC 设计的 AM62 SK EVM 采用分立式设计的 AM62 SK EVM 采用分立式设计的 AM62 SK EVM
PMIC 封装尺寸 4x4mm2

(-RSM)

5x5mm2

(-RHB)

- -

VDD_Core 工作电压

0.75V 或 0.85V 0.75V 或 0.85V 0.85V 0.75V
IC 数量 1 1 6 7
无源器件(电感器、电容器、电阻器)数量 26 26 34 38
序列发生器元件 在 TPS65219 IC 中集成 在 TPS65219 IC 中集成 6 6
BOM 元件总数 27 27 46 51
BOM 总尺寸 37.98mm 46.98mm 62.22mm 78.16mm