ZHCAEB5 August 2024 TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS6521905 , TPS6521905-Q1
随着系统在功能增加的同时尺寸和功耗不断缩小,设计人员面临着如何为嵌入式处理器系统高效供电的挑战。嵌入式处理器系统需要一种能够快速实施并优化布板空间的电源设计。创建电源树的一种方法是,对处理器、FPGA 或 SoC 的每个电源轨使用单独的电源稳压器集成电路 (IC),这通常称为分立式设计。另一种方法是使用多通道电源管理 IC,即 PMIC。
电动汽车充电、HMI 和 HVAC 控制器等更高级的电源设计需要具有电源时序控制、低功耗模式和监控元件等特性的高性能电源设计。PMIC 将许多常见的电源管理功能组合到单个高能效芯片中,可简化设计、缩小电源设计尺寸并优化处理器性能。本应用报告比较了两种 Sitara AM62 入门套件 EVM 电源设计,并概述了使用高度集成式 TPS65219 PMIC 与分立式稳压器方法相比的优势。