ZHCAEB5 August 2024 TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS6521905 , TPS6521905-Q1
TPS65219 可通过向 Linux 内核上游推送的 PMIC 专用 Linux 驱动程序来实现节能并优化 AM62 性能。这些经过认证和测试的驱动程序已集成到 AM62 SDK 中,并且可对电源轨电压和电源时序等细节进行出色的控制。专为这些 PMIC 开发的 Linux 驱动程序使系统能够触发重新启动、软重启和低功耗模式;还支持动态电压调节,使降压转换器电压符合系统的当前功率需求。图 2-2 概述了可用的 TPS65219 PMIC 驱动程序功能。