ZHCAEB4 August   2024 TPS543820 , TPS543A22 , TPSM843620 , TPSM843A22

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2降低 EMI 的布局技术
    1. 2.1 放置无源器件
    2. 2.2 接地灌铜
    3. 2.3 尽量减少天线数量
    4. 2.4 过孔拼接
    5. 2.5 最大限度减小阻抗或噪声的其他步骤
  6. 3设计 EMI 优化型布局
  7. 4辐射干扰的测试结果
  8. 5EMI 滤波
  9. 6总结
  10. 7参考资料

引言

电磁干扰 (EMI) 是医疗成像应用(尤其是超声波扫描仪)中的一个重要主题,因为这些设备对超声波探头频率范围内的噪声很敏感。在这些频率下的 EMI 会降低图像质量,因此在您的设计中尽量消除导致已知噪声源,对于改善测量精度和质量结果至关重要。

在设计任何超声波应用时,探头频率范围(通常介于 2MHz 和 20MHz 之间)和三次谐波是需要考虑的重要参数。三次谐波可以按照目标频率的三倍来计算;在本文中,我们尤其关注不会干扰超声波频率范围的开关频率 (fsw)。为避免受到开关频率三次谐波的任何干扰,请使用以下公式进行计算:方程式 1 或方程式 2。因此,将开关频率保持在 600kHz 或更低可以使设计更加灵活,并允许将电源与 2MHz 至 20MHz 范围内的任何探头搭配使用。为此,本应用手册中的所有降压转换器都在 500kHz 的开关频率下工作。

方程式 1. fsw ≤ 2MHz3
方程式 2. fsw ≤ 667kHz