ZHCAEB4 August 2024 TPS543820 , TPS543A22 , TPSM843620 , TPSM843A22
为了帮助降低电路板在开关频率下的传导 EMI,我们测试了两种不同输入滤波器类型的影响:
π 型滤波器如图 5-1 所示,其中铁氧体磁珠或电感器位于两个电容器之间。
图 5-1 采用铁氧体磁珠的 π 型滤波器示例铁氧体磁珠 π 型滤波器的仿真波德图如图 5-2 所示,电感器 π 型滤波器的仿真波德图如图 5-3 所示。
图 5-3 显示铁氧体磁珠滤波器在略高于 1MHz 处出现最大衰减,随后衰减开始趋于平缓,电感器滤波器同样在略高于 1MHz 时出现最大衰减,随后衰减开始趋于平缓。
图 5-2 铁氧体磁珠 π 型滤波器的波德图
图 5-3 电感器 π 型滤波器的波德图我们通过一系列传导发射测试对仿真结果进行了测试,测试设置如图 5-4 所示。在以下传导 EMI 数据中,对于低于 2MHz 的频率,与铁氧体磁珠滤波器相比,电感器滤波器可显著改善传导 EMI。开关频率为 500kHz 时,2.2uH 电感器滤波器产生的衰减量增加了 35dB。
图 5-4 传导发射测试设置
图 5-5 使用铁氧体磁珠滤波器时的 TPS543820 传导 EMI 结果
图 5-7 使用铁氧体磁珠滤波器时的 TPSM843620 传导 EMI 结果
图 5-9 使用铁氧体磁珠滤波器时的 TPS543A22 传导 EMI 结果
图 5-11 使用铁氧体磁珠滤波器时的 TPSM843A22 传导 EMI 结果
图 5-6 使用电感器滤波器时的 TPS543820 传导 EMI 结果
图 5-8 使用电感器滤波器时的 TPSM843620 传导 EMI 结果
图 5-10 使用电感器滤波器时的 TPS543A22 传导 EMI 结果
图 5-12 使用电感器滤波器时的 TPSM843A22 传导 EMI 结果