ZHCAEB4 August 2024 TPS543820 , TPS543A22 , TPSM843620 , TPSM843A22
以下数据是在采用 CISPR32 预合规设置的情况下在 CISPR 室中获取的。这些结果未经过正式的 CISPR 认证。下表汇总了每组测试的实验设置。相关设置的照片如图 4-1 所示。结果表明辐射发射显著改善,仅改变布局即可大幅降低 EMI。
| IC | Vin | Vout | Iout | 开关频率 |
|---|---|---|---|---|
| TPS543820 | 12V | 1.2V | 8A | 500kHz |
| TPSM843620 | 12V | 1.2V | 6A | 500kHz |
| TPS543A22 | 12V | 1.2V | 10A | 500kHz |
| TPSM843A22 | 12V | 1.2V | 10A | 500kHz |
图 4-1 辐射发射测试设置
图 4-2 TPS543620 EVM 结果
图 4-4 TPSM843620 EVM 结果
图 4-6 TPS543B22 EVM 结果
图 4-8 TPSM843B22 EVM 结果
图 4-3 TPS543820 EMI
优化型结果
图 4-5 TPSM843620 EMI
优化型结果
图 4-7 TPS543A22 EMI
优化型结果
图 4-9 TPSM843A22 EMI
优化型结果