ZHCAEB4 August 2024 TPS543820 , TPS543A22 , TPSM843620 , TPSM843A22
为尽量降低噪声,强烈建议在所有电源中将去耦电容器放置在尽可能靠近 IC 的位置。这样可以缩短高频电流必须行进的距离,从而最大限度减小这些频率辐射过的环路天线面积。
对于输出无源器件,将最高频率输出电容器放置在靠近电感器输出侧的位置有助于最大限度减少源端的振铃。电容器离电感器越远,引入的串联电阻越大,对滤除高频开关噪声的影响就越小。因此,较大的电容器需要放置得更远,而较小的电容器需要优先放置,因为它们的等效串联电阻 (ESR) 通常较小。