ZHCAEB4 August   2024 TPS543820 , TPS543A22 , TPSM843620 , TPSM843A22

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2降低 EMI 的布局技术
    1. 2.1 放置无源器件
    2. 2.2 接地灌铜
    3. 2.3 尽量减少天线数量
    4. 2.4 过孔拼接
    5. 2.5 最大限度减小阻抗或噪声的其他步骤
  6. 3设计 EMI 优化型布局
  7. 4辐射干扰的测试结果
  8. 5EMI 滤波
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本应用手册展示了对 PCB 布局和输入滤波的改动,旨在改善辐射发射和传导发射。在下一个电路设计中,考虑使用这些优化措施对于改善最终产品的 EMI 性能和质量结果非常重要。