ZHCAE80 July 2024 TAA5212 , TAC5112 , TAC5212
当麦克风灵敏度为 -30dBV 且 SNR 为 74dB 时,麦克风可录制的最小输入电平为 -104dBV,相当于 6.31μVrms 单端输入电压。6.31μVrms 的 1KHz 音调在增益设置为 0dB 的情况下施加于受测器件 (DUT) 的模拟差分输入,并通过 Audio Precision APx555 捕获数字输出。以下是在这 2 种器件上得出的结果。
图 3-12 使用 TAA5212 捕获最小麦克风输入
图 3-13 在禁用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最小麦克风输入
图 3-14 在启用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最小麦克风输入如图所示,这些器件无需进行任何放大,就能够从该麦克风输入捕获 -110dBr 的最低电平。DRE 结果显示在该信号电平下动态范围增加,并且低于 DRE 阈值设置。
| 模拟输入 Vrms [dBr(2Vrms)] | A 加权动态范围规格 (dB) | 测得的未加权动态范围 (dB) | |
|---|---|---|---|
| TAx5xxx | 6.31µV [-110dBr] | 118 | 116 |
| ADC6120 | 6.31µV [-110dBr] | 113 | 111 |
| ADC6120-DRE | 6.31µV [-110dBr] | 123 | 121 |