ZHCAE80 July 2024 TAA5212 , TAC5112 , TAC5212
当麦克风灵敏度为 -30dBV 且 AOP 为 110dBSPL 时,麦克风可录制的最大输入电平为 -14dBV,相当于 199mVrms 单端输入电压。199mVrms 的 1KHz 音调在增益设置为 0dB 的情况下施加于受测器件 (DUT) 的模拟差分输入,并通过 Audio Precision APx555 捕获数字输出。以下是在这 2 种器件上得出的结果。
图 3-15 测试用例 2:麦克风最大输入电平
图 3-16 在禁用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入
图 3-17 在启用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入在这里,差分配置下麦克风最大电平的数字输出电平为相对于转换器满量程的 -20dBFS。根据转换器的未加权动态范围 (DR),我们通过方程式 1 计算了这些器件的 THDN,并在表 3-6 中进行了总结。
| 模拟输入 Vrms [dBr(2Vrms)] | A 加权动态范围规格 (dB) | 测得的未加权动态范围 (dB) | 计算得出的 THDN 比 (dB) | 测得的 THDN 比 (dB) | |
|---|---|---|---|---|---|
TAx5xxx | 199mV [-20dBr] | 118 | 116 | -96 | -95 |
| ADC6120 | 199mV [-20dBr] | 113 | 111 | -91 | -91 |
| ADC6120-DRE | 199mV [-20dBr] | 113(1) | 111 | -91 | -91 |