ZHCAE80 July   2024 TAA5212 , TAC5112 , TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2ADC 前端方框图
  6. 3应用示例
    1. 3.1 MIC 1:POM-2242P-C33-R 麦克风
      1. 3.1.1 测试用例 1:麦克风最小输入电平
      2. 3.1.2 测试用例 2:麦克风最大输入电平
      3. 3.1.3 测试用例 3:具有增益时的麦克风最大输入电平
    2. 3.2 MIC 2:POM-2730L-HD-R 麦克风
      1. 3.2.1 测试用例 1:麦克风最小输入电平
      2. 3.2.2 测试用例 2:麦克风最大输入电平
      3. 3.2.3 测试用例 3:具有增益时的麦克风最大输入电平
  7. 4总结
  8. 5参考资料

测试用例 2:麦克风最大输入电平

根据制造商给出的 -42dBV 麦克风灵敏度和 110dBSPL AOP,麦克风可录制的最大输入电平为 -26dBV,相当于 50mVrms 单端输入电平。

AOP 是麦克风在 AOP 开始导致音频信号失真之前可以处理的最大声压级 (SPL)。此 AOP 定义为 SPL,可在 1KHz 频率下导致麦克风输出中产生 10% 的 THD。由于 AOP 值越大,麦克风就能录制更大的声音而不失真,因此需要更大的 AOP。动态麦克风的 AOP 高于电容式麦克风,但敏感度级别较低。在本应用手册中,我们将 AOP 用于最大测试用例。

50mVrms 的 1KHz 音调在增益设置为 0dB 的情况下施加于受测器件 (DUT) 的模拟差分输入,并通过 Audio Precision APx555 捕获数字输出。以下是在这 2 种器件上得出的结果。

 使用 TAA5212 捕获最大麦克风输入图 3-5 使用 TAA5212 捕获最大麦克风输入
 在禁用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入图 3-6 在禁用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入
 在启用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入图 3-7 在启用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入

在这里,我们可以看到,差分配置下麦克风最大电平的录制输入电平为相对于转换器满量程的 -32dBFS。根据转换器的未加权动态范围 (DR),我们通过方程式 1 计算了这些器件的 THDN,并在表 3-6 中进行了总结。

方程式 1. THDN ≅ Unweighted Dynamic Range (DR) - Input
表 3-2 MIC 1 最大输入电平
模拟输入 Vrms [dBr(2Vrms)]A 加权动态范围规格 (dB)测得的未加权动态范围

(dB)

计算得出的 THDN 比 (dB)测得的 THDN 比 (dB)
TAx5xxx50mV [-32dBr]118116-84-84
ADC612050mV [-32dBr]113111-79-79
ADC6120-DRE50mV [-32dBr]113(1)111-79-79
如果高于 DRE 阈值,则使用 DRE 禁用时的动态范围作为电平