ZHCAE80 July 2024 TAA5212 , TAC5112 , TAC5212
当麦克风灵敏度为 -42dBV 且 SNR 为 60dB 时,麦克风可录制的最低或最小输入电平为 -102dBV,相当于 7.94μVrms 单端输入电压。7.94μVrms 的 1KHz 音调在增益设置为 0dB 的情况下施加于受测器件 (DUT) 的模拟交流耦合差分输入,并通过 Audio Precision 捕获数字输出。在 ADC6120 中,我们比较了使用和不使用动态范围增强器 (DRE) 的运行情况。DRE 是一项功能,基本上就是在低电平信号低于 DRE 阈值时使用低噪声 PGA 放大信号。仅具有 PGA 转换器的 ADC 提供该 DRE 功能,采用新架构的 ADC 并不具备该功能。
图 3-2 使用 TAA5212 捕获最小麦克风输入
图 3-3 在禁用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最小麦克风输入
图 3-4 在启用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最小麦克风输入如之前的结果所示,这两种器件无需进行任何放大,就能够捕获 -108dBr 的最低麦克风电平。由于采用差分配置设置,转换器的 rms 电平会显示出 6dB 的差值,未加权测试的动态范围与预期的 A 加权设置相差约 2dB。此外,在 ADC6120 中,启用 DRE 功能时此低信号电平下的动态范围要比禁用 DRE 时更高。
| 模拟输入 Vrms [dBr(2Vrms)] | A 加权动态范围规格 (dB) | 测得的未加权动态范围 (dB) | |
|---|---|---|---|
TAx5xxx | 7.94µV [-108dBr] | 118 | 116 |
| ADC6120 | 7.94µV [-108dBr] | 113 | 111 |
| ADC6120-DRE | 7.94µV [-108dBr] | 123 | 121 |