ZHCAE80 July 2024 TAA5212 , TAC5112 , TAC5212
在此测试用例中,我们将音频器件的增益增加到器件满量程的 -1dBr,并检查性能。该 -1dBr 输入用于避免因增益误差而导致削波。在 TAX5XXX 器件中,增益通过数字音量 (DVOL) 进行设置,而对于 ADC6120 器件,增益通过 PGA 寄存器进行设置。
根据之前测量的麦克风最大输入电平,我们应用 +31dB 来将录音音频路径电平增加到输入满量程的 -1dBr。
图 3-8 在 +31dB 增益的情况下使用 TAA5212 捕获最大麦克风输入
图 3-9 在 +31dB 增益的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入
图 3-10 在 +31dB 增益且启用 DRE 的情况下使用 ADC6120 捕获最大麦克风输入在 TAX5XXX 中,将 DVOL 增益添加到输入电平不会改变 THDN 电平,但在 ADC6120 器件中,PGA 增益会提高 THDN。之所以能实现这一改进,是因为 ADC 噪声相对于 PGA 来说不那么显著,因此 THDN 表现更好。
| 模拟输入 Vrms [dBr(2Vrms)] | 计算得出的 THDN (dB) | 无增益时测得的 THDN 比 (dB) | 带增益时测得的 THDN 比 (dB) | |
|---|---|---|---|---|
TAx5xxx | 50mV [-32dBr] | -84 | -84 | -84 |
| ADC6120 | 50mV [-32dBr] | -79 | -79 | -89 |
| ADC6120-DRE | 50mV [-32dBr] | -79 | -79 | -89 |