ZHCAE62 July   2024 BQ41Z50

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1制造测试
  5. 2校准
    1. 2.1 电芯电压校准
    2. 2.2 BAT 电压校准
    3. 2.3 PACK 电压校准
    4. 2.4 电流校准
      1. 2.4.1 CC 偏移校准
      2. 2.4.2 电路板失调校准
      3. 2.4.3 CC 增益校准
    5. 2.5 温度校准
      1. 2.5.1 内部温度传感器校准
      2. 2.5.2 TS1–TS2–TS3–TS4 校准
  6. 3参考资料

校准

该器件集成了支持电流、电压和温度读数校准的例程,当 ManufacturingStatus()[CAL] 位开启时可在向 ManufacturerAccess() 写入 0xF081 或 0xF082 后访问这些例程。当校准处于活动状态时,可在 ManufacturerData() 上获取原始 ADC 数据。如果发送任何其他 MAC 命令或该器件被复位或密封,那么该器件将停止在 ManufacturerData() 上报告校准数据。

注: 校准完成后必须关闭 ManufacturingStatus()[CAL] 位。该位在复位或密封后清除。
ManufacturerAccess()说明
0x002D启用/禁用 ManufacturingStatus() [CAL]
0xF080禁用 ManufacturerData()上的原始 ADC 数据输出
0xF081ManufacturerData() 上输出电压、电流和温度的原始 ADC 数据
0xF082ManufacturerData() 上输出电压、电流和温度的原始 ADC 数据。该模式支持库仑计数器输入(SRP、SRN)内部短路。

ManufacturerData() 输出格式为:ZZYYaaAAbbBBccCCddDDeeEEffFFggGGhhHHiiIIjjJJkkKK,

其中:

格式说明
ZZ字节8 位计数器,在刷新原始 ADC 值时递增(每 250ms 递增一次)
YY字节输出状态
ManufacturerAccess() = 0xF081:1
ManufacturerAccess() = 0xF082:2
AAaa二进制补码电流(库仑计数器)
BBbb二进制补码电芯电压 1
CCcc二进制补码电芯电压 2
DDdd二进制补码电芯电压 3
EEee二进制补码电芯电压 4
FFff二进制补码PACK 电压
格式说明
GGgg二进制补码BAT 电压
HHhh二进制补码电芯电流 1
IIii二进制补码电芯电流 2
JJjj二进制补码电芯电流 3
KKkk二进制补码电芯电流 4