ZHCAE62
July 2024
BQ41Z50
1
摘要
商标
1
制造测试
2
校准
2.1
电芯电压校准
2.2
BAT 电压校准
2.3
PACK 电压校准
2.4
电流校准
2.4.1
CC 偏移校准
2.4.2
电路板失调校准
2.4.3
CC 增益校准
2.5
温度校准
2.5.1
内部温度传感器校准
2.5.2
TS1–TS2–TS3–TS4 校准
3
参考资料
2.3
PACK 电压校准
PACK 电压校准如
图 2-3
所示。
图 2-3
PACK 电压校准
向电压输入端施加已知的电压(以 mV 为单位):
在 PACK 引脚和 VSS 引脚之间施加 V
PACK
如果
ManufacturerStatus()[CAL]
= 0,则向
ManufacturerAccess()
发送 0x002D 以启用 [CAL] 标志。
向
ManufacturerAccess()
发送 0xF081 或 0xF082 以在
ManufacturerData()
上启用原始电芯电压输出。
在读取数据之前轮询
ManufacturerData()
,直到 8 位计数器值递增 2。
从
ManufacturerData()
获取电池组电压的 ADC 转换读数:
ManufacturerData()
的 ADC
PACK
= FFff
取多个读数的平均值以实现更高的精度。轮询
ManufacturerData()
,直到 ZZ 递增以指示更新的值可用:
ADC
PACK
= [ADC
PACK
(reading n) + … + ADC
PACK
(reading 1)]/n
计算增益值:
方程式 3.
P
A
C
K
G
a
i
n
=
V
P
A
C
K
A
D
C
P
A
C
K
×
2
16
将新的
PACK Gain
值写入数据闪存。
重新检查电压读数,如果读数不准确,则重复执行步骤 4 至 6。
如果所有校准都已完成,则向
ManufacturerAccess()
发送 0x002D 以清除
[CAL]
标志。