ZHCAE59 June   2024 AM623 , AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基于设计的方法
  6. 3后台
    1. 3.1 流程交付套件 (PDK)
    2. 3.2 电路行为的 SPICE 模型
    3. 3.3 电子设计自动化 (EDA) 工具
    4. 3.4 封装可靠性
  7. 4基于设计的方法与 HTOL 方法的比较
  8. 5AM625/623 寿命可靠性分析结果
  9. 6结语
  10. 7修订历史记录
  11.   A 附录 – 基于 HTOL 的方法
  12.   B 附录 – EM 可靠性估算的数学基础

简介

本应用手册适用于以下列出的器件系列。产品相关文档可在 TI.com 的产品页面上找到。

AM62x 处理器系列

AM625

  • AM6254
  • AM6252
  • AM6251

AM623

  • AM6234
  • AM6232
  • AM6231
注: 结温高于 105°C 但不超过 125°C 的内容仅适用于数据表“建议运行条件”中指定的高温器件。

本文档概述了 AM62x ARM 处理器系列的固有可靠性功能和所应用方法。TI 与 IP(知识协议)、计算机辅助设计 (CAD) 工具和代工合作伙伴一起,制定了稳健设计目标和基于设计(和设计验证)的先进方法,以满足或超越市场对应用任务寿命剖面的期望。术语“任务剖面”是指一个包含可变温度层级(在固定电压和频率下)的表格,每个温度层级对应固定的持续时间,所有层级的时间之和为总寿命。每层的寿命(以及总寿命)通常以上电小时数 (POH) 为单位。该表显示了在产品整个生命周期中暴露于这些不同条件下的情况。或者,可以用 POH(因变量)与特定温度和/或电压或频率(自变量)的函数关系表或图来表示可靠性。

表 1-1 TI 数据表(AM62Ax Sitara 处理器数据手册)中的参考任务剖面(多温度层)示例
上电小时数 (POH)(1)(2)(3)
结温范围 (TJ)使用寿命 (POH)
扩展-40°C 至 105°C100000
汽车级-40°C 至 125°C20000 (4)
为方便起见,单独提供这些信息,并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
除非上表中另有说明,否则器件在额定温度下支持所有电压域和工作条件。
POH 是电压、温度和时间的函数。在较高电压和温度下使用会导致 POH 降低。
汽车曲线定义为 20000 小时通电时间,此时结温如下所示:-40°C 时为 5%,70°C 时为 65%,110°C 时为 20%,125°C 时为 10%。
表 1-2 温度与 POH 间关系示例表(AM243X 数据手册,TI 出版物)
温度额定值 温度范围 结温 (TJ) (1) 估算使用寿命(2) POH (3)
A -40°C 至 105°C 105°C 100000
I -40°C 至 125°C 105°C 100000
110°C 64000
115°C 41000
120°C 26500
125°C 17500
除非另有说明,否则器件在额定温度下支持所有电压域和工作条件。
为方便起见,单独提供这些信息,并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
POH 是电压、温度和时间的函数。在较高电压和温度下使用会导致 POH 降低。