ZHCAE59 June 2024 AM623 , AM625
以 HTOL 为基础的产品寿命估算测试面临着相当大的挑战,特别是在样本大小和测试持续时间方面存在实际限制,以及在某些突出故障机制(特别是电迁移和热载流子降级)方面难以实现有效的应力条件。有关这些问题的更全面说明,请参阅后面的基于设计的寿命估算方法与 HTOL 方法的比较和附录 A,但图 3 进行了简单概述。TI 认为,与业界更为常见的更典型的 HTOL 方法相比,基于设计的产品寿命估算方法对于嵌入式处理器而言更精确、更可靠。本出版物中详细介绍了基于设计的方法和结果。
| 磨损故障机制 | 是否可靠进行了可靠性评估? | |
|---|---|---|
| HTOL | EDA 工具 | |
| TDDB(包括 GOI、漏极应力) | 是 | 是 |
| 老化 - 偏置热不稳定性 (BTI) | 可能 (1) | 是 |
| 老化 - 通道热载流子 (CHC) | 否 | 是 |
| 电迁移 - 金属/过孔 | 否 | 是 |
虽然本文档中讨论的基于设计的可靠性建模是以定量和统计为导向,并且是基于 TI 对典型客户如何使用我们产品的理解,但它无法预测所有可能的使用场景,也不代表任何根据 TI 标准销售条款和条件延长保修期的保证。
虽然封装选项对产品的整体可靠性有一定影响,但封装故障机制会因封装技术和用户的环境条件(如温度循环曲线和湿度条件)不同而有很大差异。这些条件可能差别很大。用户可以根据 TI 产品鉴定结果(包括板级可靠性温度循环)来估算封装可靠性。