ZHCAE59 June   2024 AM623 , AM625

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基于设计的方法
  6. 3后台
    1. 3.1 流程交付套件 (PDK)
    2. 3.2 电路行为的 SPICE 模型
    3. 3.3 电子设计自动化 (EDA) 工具
    4. 3.4 封装可靠性
  7. 4基于设计的方法与 HTOL 方法的比较
  8. 5AM625/623 寿命可靠性分析结果
  9. 6结语
  10. 7修订历史记录
  11.   A 附录 – 基于 HTOL 的方法
  12.   B 附录 – EM 可靠性估算的数学基础

附录 – EM 可靠性估算的数学基础

一般认为,电迁移故障遵循对数正态统计可靠性分布,加速因子遵循布莱克定律。这些参数使得瞬时故障率随着时间的推移而增加,反映了浴缸曲线的最新阶段。最好先以基本形式描述布莱克定律,然后再讨论对数正态 CDF。EM 对数正态故障的基本 CDF 方程见方程式 4。

方程式 4. t f a i l u r e = A J - n e - E a k T
  • J 是通过导线或过孔的电流密度(实际的平均电流密度)。
  • n 是电流密度指数,取决于所使用的金属化工艺。通常,对于铜 (Cu),n = 1;对于铝,n = 2。Sitara 产品中使用了铜和铝金属,但金属化的限制性成分通常是铜。
  • A 是一个拟合常数,在计算不同应力或使用条件下的故障时间比率时要除以它,这就是加速因子 (AF) 的定义。
  • k 是玻尔兹曼常数,8.617x10-5 eV/°K。T 在本例中是以开尔文为单位的温度。
方程式 5. F t = Φ σ - 1 ln ⁡ 1 s - n t 50 - r e f ∑ i = 1 N t i V i V r e f - n f i f r e f - n e - E a n k 1 T r e f - 1 T i

在方程式 5 中,

  • ф 是标准正态 CDF。
  • t50-ref 是设计参考条件下的中位故障时间。
  • σ 是故障时间自然对数的标准偏差,取决于技术节点,但通常为 0.2 至 0.5(随着磨损而保持恒定)。
  • s 是特定导线或过孔的平均电流密度与允许的最大电流密度限值之比。该最大限值相当于单个元件允许的可靠性上限。随着 s 的降低(即平均电流密度的降低),有效 t50 相对于基准条件的影响也随之增大。t50 越高,可靠性就越高。
  • V 和 f 分别指电压和频率。

从 i=1 ... N(Σ 后面)求和的项需要进一步解释。Ea 和 n 是之前所述的布莱克定律参数。分子项 t1 是指任务剖面中应用使用条件层的时间。例如,t1 可以表示在 95°C Tj 温度、某些工作应用电压和频率下的 20000POH(数据表规格内的工作性能点 (OPP))。

另一种情况:

方程式 6. t 2

在 95°C Tj 下可以为 50000POH,并且与(Tref、Vref、fref)相比,它可以是 TI 数据表中允许的相同 OPP,也可以是不同的 OPP。相对于基准条件下的等效时间,每个层级的时间必须按比例增大或减小。最后,必须将整个任务剖面(所有应用使用层)的这些调整的时间求和。

到目前为止,我们已介绍了单根导线或过孔(元件)的(电迁移)可靠性。那么,如何计算 SoC 的总可靠性呢?从数学角度看,这一点相对简单。

使用可靠性函数的特性:

方程式 7. R = 1 - F

其中 F 是前面所述的 CDF。

如果总共有 N 个元件,则总可靠性函数就是每个单独元件可靠性函数的总乘积:

方程式 8. R t o t = ∏ i = 1 N R i

最后,总 CDF 等于 1 减去总可靠性:

方程式 9. F t o t = 1 - R t o t

标准正态 CDF 还有一个方便的数学特性,可以简单地将 F 转换为 R,反之亦然。该特性为:

方程式 10. Φ z = 1 - Φ - z

如果

方程式 11. F = Φ z

则

方程式 12. R = Φ - z

在方程式 4 中,通过取自然对数参数的倒数,z 的符号可以由正变负。