ZHCAE40A June 2024 – August 2024 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1
如前几节所述,要让 CAN 收发器通过主要汽车制造商的认证,必须满足元件级 EMC 要求。用于测试和验证 CAN 收发器是否符合 EMC 要求的一种标准是 IEC62228-3:2019。该标准测试 CAN 收发器在 2 节点设置中的传导发射和传导抗扰度,以及 ISO10605 ESD 和脉冲瞬态。
CAN 用作差分接口,差分信号引起的电磁能量在很大程度上会被抵消,但任何共模失配都会在电缆线束上体现出来,并导致大量的系统级辐射。为了满足 EMC 要求,TCAN340x-Q1 在设计上做了大量努力,目的是在总线上升和下降转换期间保持 CANH 和 CANL 之间的开关对称性。此外,TCAN340x-Q1 中采用了一些专有的设计技术,因此可以在驱动和接收 CAN 数据的同时动态调整总线共模,从而满足异构网络中的辐射要求。同构网络(CAN 总线上的所有节点均为 3.3V)中的辐射比更严格的异构网络(同一总线上混合使用 3.3V 和 5V CAN 节点)中的辐射更容易满足要求,因为在隐性条件下会出现共模移动。
TCAN340x-Q1 在同构和异构网络条件下均符合 IEC 62228-3:2019 规定的严格 EMC 要求,并可应要求提供合规报告。