ZHCAE40A June 2024 – August 2024 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1
如图 2-1 所示,为了使驱动器能够在 CAN 高侧端子和 CAN 低侧端子上产生 1.5V 的最小差分电压,高侧和低侧晶体管(图 2-1 中以红色虚线矩形突出显示)必须具有适当的大小,以便这些晶体管在由 4.5V 电源(因为 5V 主电源的变化范围可能为 ±10%)供电时的最大压降为 3V。
CAN 总线收发器可以是该子系统中唯一的 5V 元件。现代 MCU 的 I/O 电源降至 3.3V 时,有可能完全取消 5V 电源轨,从而通过缩减物料清单和减小 PCB 空间来简化功率级并节省成本。高总线容错 CAN 总线收发器与标准 5V CAN 收发器封装兼容并由单个 3.3V 电源供电,可以消除对专用 5V 电源的需求,从而有助于简化设计并降低成本。
| 参数 | 条件 | 最小值 (V) | 最大值 (V) |
|---|---|---|---|
| VCANH | 显性输出,总线负载 50Ω ≤ RL ≤ 65Ω | 2.75 | 4.5 |
| VCANL | 0.5 | 2.25 |