ZHCAE40A June 2024 – August 2024 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1
TI 推出了两款通过汽车认证和 EMC 认证的 3.3V CAN FD 收发器。表 3-1 展示了 TCAN3403-Q1 和 TCAN3404-Q1 之间的差异。
| 器件型号 | 引脚 5 | 引脚 8 |
|---|---|---|
| TCAN3403-Q1 | 超低功耗关断模式 | 具有远程唤醒功能的低功耗待机模式 |
| TCAN3404-Q1 | 低压 I/O 支持 |
还需要注意以下几个方面:
| 参数 | 条件 | 最小值 (V) | 最大值 (V) |
|---|---|---|---|
| VCANH | 显性输出,总线负载 50Ω ≤ RL ≤ 65Ω | 2.25 | VCC |
| VCANL | 0.5 | 1.25 | |
| VCANH、VCANL | 隐性 | 1.9V(典型值) | |
驱动器晶体管(图 2-1 中以红色虚线矩形突出显示)的大小必须确保高侧和低侧在 3V 工作总线电源电压下的压降之和最大为 1.5V。最低工作电源电压的这一压降要求器件的隐性偏置电压为 1.9V,而标准 5V CAN 收发器为 2.5V。由于 CAN 用作差分接口,处于显性和隐性状态的单端电压对于正常运行或通信并不重要。这意味着这些器件符合 ISO 11898-2 (2024) 标准。
图 3-1 是采用 TCAN3404-Q1 的应用示意图,其中展示了采用单个 3.3V 电源稳压器运行 MCU 和 CAN 收发器,因而无需使用标准 5V CAN 收发器所需的 5V 稳压器。
图 3-2 比较了 TCAN340x-Q1 和标准 5V CAN 之间的单个器件级波形。
图 3-2 5V CAN 和 3.3V CAN 收发器的波形比较当 TCAN3403-Q1 和 TCAN3404-Q1 与同一总线网络中的 5V CAN 收发器结合使用时,轻微的隐性偏置失配可能会对辐射产生影响。但是,这两款器件中采用的专有设计技术可在同构(网络中的两个节点均为 TCAN340x-Q1)和异构(一个节点为 TCAN340x-Q1,另一个节点为标准 5V CAN)网络条件下确保符合 IEC 62228-3 EMC 标准。
TCAN3403-Q1 和 TCAN3404-Q1 的其他特性包括:
市场上已有许多 3.3V CAN 收发器,但没有一款收发器同时满足汽车认证和 EMC 认证要求。TCAN340x-Q1 为寻求一款完全可互操作且稳定可靠的 3.3V CAN 收发器的汽车设计人员提供了一个方案,帮助他们克服异构网络中的 EMC 挑战。