ZHCAE40A June   2024  – August 2024 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 25V CAN 收发器
  6. 3TI 的 TCAN3403-Q1、TCAN3404-Q1 CAN FD 收发器
  7. 4TCAN340x-Q1 的互操作性 (IOPT)
  8. 5 TCAN340x-Q1 的 EMC
  9. 6 TCAN340x-Q1 与 3.3V CAN 竞品相比的优势
  10. 7结语
  11. 8修订历史记录

TCAN340x-Q1 与 3.3V CAN 竞品相比的优势

表 6-1 TCAN340x-Q1 与 3.3V CAN 竞品器件的特性比较
参数 竞争器件 A 竞争器件 B 竞争器件 C TCAN340x-Q1 系统含义
已通过汽车认证 只有 TI 通过汽车认证
通过 EMC 认证 只有 TI 通过汽车 EMC 认证
CAN 总线关断电压 ±36V ±40V ±60V ±58V TI 可支持 12V 和 24V 汽车电池子系统
接收器共模电压范围 ±25V ±25V ±36V ±30V TI 具有扩展的运行共模电压范围
最大数据速率 1Mbps 5Mbps 4Mbps 8Mbps 保证以 CAN FD 数据速率及更高速率运行
电源电流(待机模式) 600μA 60μA 不适用 17μA 更低的待机电流消耗可减少电池电压消耗