ZHCAE10C May   2024  – July 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2接收器噪声系数升高
  6. 3接收器 ADC 饱和风险
  7. 4TX 退避和 RX 增益建议
  8. 5使用传感估算器时的线性调频脉冲配置建议
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

TX 退避和 RX 增益建议

图 4-1图 4-2 根据线性调频脉冲斜率(X 轴)和 HPF 设置(不同颜色)给出了允许的最大 RX 增益设置和最小 TX 退避限制。这些建议可更大限度降低接收器噪声系数升高带来的影响和接收器 ADC 饱和带来的风险。
IWRL6432AOP 允许的最大 RX 增益设置图 4-1 允许的最大 RX 增益设置
IWRL6432AOP 57GHz 至 63.5GHz 范围内的最小 TX 退避图 4-2 57GHz 至 63.5GHz 范围内的最小 TX 退避

对于以下情况,可以放宽 TX 退避限制,如图 4-3 所示:

  • 对于两个 TX 应用,61GHz 至 63.5GHz 范围内包含的线性调频脉冲
  • 对于单个 TX 应用(使用 TX2),59GHz 至 63.5GHz 范围内包含的线性调频脉冲
IWRL6432AOP 61GHz 至 63.5GHz 范围内的最小 TX 退避图 4-3 61GHz 至 63.5GHz 范围内的最小 TX 退避
使用前面所示的约束可确保实现尽可能出色的 SNR 且接收器 ADC 也不会饱和。