ZHCAE10C May 2024 – July 2025 IWRL6432AOP
接收器 ADC 饱和会显著影响雷达功能,并导致目标物体反射信号中的关键信息丢失。此外,较高的噪声系数会降低 SNR,从而影响距离和角分辨率,进而降低雷达的整体性能。本文提供了关于选择 xWRL6432AOP 雷达器件的发送器功率退避和接收器增益设置的建议,旨在实现尽可能出色的性能。这些准则信息说明了不正确的设置如何因 TX-RX 耦合信号中的噪声而导致更高的 EINF,以及 RX 输出端的低频信号导致接收器 ADC 饱和的风险。应参考本文提供的建议,根据终端应用在 xWRL6432AOP 雷达器件上进行最合理的设置,从而通过管控这些问题的影响来提高雷达性能。