ZHCAE10C May   2024  – July 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2接收器噪声系数升高
  6. 3接收器 ADC 饱和风险
  7. 4TX 退避和 RX 增益建议
  8. 5使用传感估算器时的线性调频脉冲配置建议
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

引言

在通过 FMCW 雷达传感器确定总体系统性能时,许多因素会影响检测范围。检测范围取决于线性调频脉冲斜率、中频带宽以及被检测物体的反射能量的信噪比 (SNR)。SNR 又取决于 EIRP(TX 功率和 TX 天线增益的组合)、EINF(RX 天线增益和 RX 噪声系数的组合)以及目标物体的 RCS。对于 xWRL6432AOP 器件,发送和接收天线之间的隔离受到限制,这是因为封装天线 (AOP) 器件上的天线非常接近。

接收器性能会在两个方面受此影响:

  • 影响 1:接收器噪声系数升高
    • 由于 TX-RX 耦合信号上的噪声,噪声系数会升高。
  • 影响 2:接收器 ADC 饱和风险
    • TX-RX 耦合会导致 RX 输出端出现低频信号,该信号可能大到足以在未采取预防措施的情况下使 ADC 饱和。