ZHCAE10C May   2024  – July 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2接收器噪声系数升高
  6. 3接收器 ADC 饱和风险
  7. 4TX 退避和 RX 增益建议
  8. 5使用传感估算器时的线性调频脉冲配置建议
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

接收器 ADC 饱和风险

TX-RX 耦合会导致 RX 输出端出现低频信号,该信号可能大到足以在未采取预防措施的情况下使接收器 ADC 饱和。接收器 ADC 饱和强度取决于:

  1. RX 输入端的耦合信号电平:
    • TX 退避
    • 射频频率
    • 正在考虑的发送和接收组合
  2. RX 增益设置
  3. HPF 衰减:
    • 线性调频脉冲斜率和 HPF 截止频率配置

为了降低这种风险,需要降低接收器输出端的摆幅。通过下一节中的建议可以实现这一目的。