ZHCAE10C May   2024  – July 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2接收器噪声系数升高
  6. 3接收器 ADC 饱和风险
  7. 4TX 退避和 RX 增益建议
  8. 5使用传感估算器时的线性调频脉冲配置建议
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

接收器噪声系数升高

耦合信号上的噪声会导致接收器的噪声系数升高。噪声系数升高会降低被检测物体的 SNR,从而减小检测范围并降低检测精度。因此,有效全向噪声系数取决于以下两点:

  1. TX 退避
  2. TX-RX 隔离

TX-RX 隔离取决于两个因素:

  • 发送和接收组合
  • 射频频率

图 2-1 显示了不同发送和接收组合以及不同射频频率下的有效全向噪声系数 (EINF) 相关性。图中显示了针对两个不同 TX 退避设置(0dB、6dB 和 10dB)的 EINF。三个 TX 退避设置之间的噪声系数变化显示了 TX-RX 耦合对不同射频频率下噪声系数的影响。

IWRL6432AOP 在不同频率下启用单个 TX 时的 EINF图 2-1 在不同频率下启用单个 TX 时的 EINF

多个发送和接收对的这些影响可以整合在一起,从而显示射频频率下所有发送和接收天线的总体影响。图 2-2 显示了不同 TX-RX 组合的平均噪声系数。

IWRL6432AOP 在不同频率下启用单个 TX 时的平均 EINF图 2-2 在不同频率下启用单个 TX 时的平均 EINF
注: 由于 60GHz 时的噪声系数会增加,TI 建议避免
在 60GHz 左右出现窄带宽线性调频脉冲 (< 0.5GHz)。

能否更大限度增大检测范围(或尽可能缩短特定检测范围所需的集成时间)取决于能否更大限度提高检测 SNR。根据前面提到的噪声系数曲线,可通过多种方法实现该目的。

  • 降低 TX 功率(增加功率退避)会减少 TX 和 RX 天线之间的耦合量,从而降低噪声系数。这一情况在不同的 TX 和 RX 组合以及不同输出频率下会有所不同。但是,降低噪声系数的好处会被发送功率降低所抵消,从而会减小检测范围。
  • 选择 FMCW 线性调频脉冲的启动和停止频率(带宽)有助于减少耦合和降低噪声系数。如图 2-2 所示,61GHz 至 63.5GHz 频带的耦合比 57GHz 至 61GHz 频带的耦合更低。设定一个合理的线性调频脉冲来利用 61GHz 至 63.5GHz 频带部分有助于降低噪声系数。当地法规和其他注意事项可能会推动终端应用的频率选择,但根据前面的图形可以得出不同频带中的预期噪声系数。
  • 对于并不需要全部 6 个虚拟通道(TX 和 RX 组合)的应用,使用 TX2 有助于降低噪声系数。TX2 在 59GHz 至 63.5GHz 频带内的耦合最低。对于单个 TX 应用,请使用 TX2 而非 TX1 来获得出色性能和最大范围。
  • 对于两个 TX 应用,请使用 TDM MIMO 模式而不是 BPM MIMO 模式。