ZHCADZ6A April   2024  – August 2024 AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 更改 Cortex-A53 时钟频率
  5. 2处理器内核和计算基准测试
    1. 2.1 Dhrystone
    2. 2.2 CoreMark-Pro
    3. 2.3 快速傅里叶变换
    4. 2.4 加密基准测试
    5. 2.5 IPC 邮箱延迟
  6. 3存储器系统基准测试
    1. 3.1 存储器带宽和延迟
      1. 3.1.1 LMBench
      2. 3.1.2 STREAM
    2. 3.2 临界存储器访问延迟
    3. 3.3 UDMA:DDR 至 DDR 数据复制
  7. 4图形处理单元基准测试
    1. 4.1 Glmark2
    2. 4.2 GFXBench5
  8. 5视频编解码器
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

引言

AM62Px 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm®-Cortex®-A53 内核、一个 Cortex-R5F MCU 内核、一个 Cortex-R5F 器件管理内核以及各种其他特性(包括多高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速和广泛的外设),非常适合各种汽车和工业应用(包括汽车数字仪表、汽车显示屏和工业 HMI 等)。AM62Px 支持 LPDDR4 32 位宽度,速度为 3200MT/s。图 1-1 是 AM62Px 的功能方框图。有关详细信息,请参阅 AM62Px Sitara 处理器数据表。

AM62Px AM62Px 功能方框图图 1-1 AM62Px 功能方框图

本文档介绍了在 AM62Px 处理器上测量的一系列业界通用的应用特定基准,这些测试关注 Arm-Cortex-A53 内核和 LPDDR4 存储器的性能,并一些具有面向 Arm-Cortex-R5F MCU、GPU 和其他元件的应用特定基准。评估板的关键参数是 Cortex-A53 内核有 1.25GHz 和 1.4GHz 时钟速度,LPDDR4 为 32 位宽和 3200MT/s 速度。大多数标准基准已经包含在 SDK 中,可以直接执行,而其他基准可以从各自的官方托管网站下载。所有基准测试均使用 Linux SDK 9.02 实施。