ZHCADZ6A April 2024 – August 2024 AM62P , AM62P-Q1
Dhrystone 基准测试侧重于处理器内核性能。该基准测试在所有现代处理器中均采用预加载 L1 高速缓存运行。该基准测试随时钟速度的增加而线性增加。虽然该基准测试于 1984 年由 Reinhold P. Weicker 引入,但 Dhrystone 至今仍用于嵌入式处理。业界已采用 VAX 11/780 作为参考 1 MIPS 机器。VAX 11/780 每秒可达到 1757 Dhrystones。计算分数时,通过参考 1MIPS 机器的分数 (1757),对基准测试循环运行的时间进行归一化。由于分数随时钟速度的增加而线性增加,常见问题被进一步归一化为 DMIPS/MHz/内核。对于标准 Arm 内核,在相同的编译器和标志中,DMIPS/MHz 将是相同的。Dhrystone 是一个单核基准测试,有时会使用多个简单内核并行运行此基准测试。
Dhrystone(版本 2.1,C 语言)基准测试包含在 SDK 中,只需运行命令 dhrystone 即可执行。由于执行时间短,TI 建议运行大量迭代测试以测量准确的结果。在为 Arm-Cortex-A53 实施的测试中使用了 1 亿多次迭代。下面的代码块展示了用于 Dhrystone 基准执行的终端打印输出的简短版本。
root@am62pxx-evm:~# dhrystone
Dhrystone Benchmark, Version 2.1 (Language: C)
Program compiled without 'register' attribute
Please give the number of runs through the benchmark: 100000000
Execution starts, 100000000 runs through Dhrystone
Execution ends
Final values of the variables used in the benchmark:
.
.
.
Microseconds for one run through Dhrystone: 0.1
Dhrystones per Second: 7142857.0表 2-1 展示了此基准测试的结果,其中包含编译器和操作系统详情。AM62Ax 具有四个 A53 内核,以 1.25GHz 和 1.4GHz 运行时的总分数分别为 14,229DMIPS 和 16,261DMIPS。
| Arm-Cortex-A53 (1.25GHz) | Arm-Cortex-A53 (1.4GHz) | |
|---|---|---|
| Dhrystones/秒 | 6,250,000 | 7,142,857 |
| 归一化 dhrystones(除以参考 1MIPS 机器的 1757) | 3,557 | 4,065 |
| 每个核心的 DMIPS/MHz | ~3 | ~3 |
| 编译器和标志 | GCC 11.4 -march=ARMv8 -O3 | |
| 操作系统 | Linux 6.1.80 (2023) | |