ZHCADZ6A April 2024 – August 2024 AM62P , AM62P-Q1
STREAM 是测量数据存储器系统性能的微基准,无需重复使用任何数据。STREAM 旨在不命中高速缓存,执行数据预取和推测性存取。STREAM 使用双精度浮点(64 位),但在大多数现代处理器中,存储器访问是瓶颈。四个单项分数包括 copy(复制)、scale(乘常数)、add(数字相加)及 triad(乘法累加)。
对于带宽,每读取一个字节计数为 1,每写入一个字节计数为 1,得到的分数是 LMBench 带宽的两倍。表 3-3 展示了相对于理论线速测得的带宽和效率。使用的线速是 LPDDR4 MT/s 与宽度的乘积。为了获得总体最大吞吐量,使用命令 stream -M 16M -P 4-N 10,这意味着四个并行线程和 10 次迭代。在此测试中,Arm-Cortex-A53 时钟频率设置为 1.4GHz。
| LPDDR4-3200MT/s-32 位带宽 [MB/s] |
LPDDR4-3200MT/s-32 位效率 |
|
|---|---|---|
| copy |
7,316 |
57 |
| scale | 7,274 |
57 |
| add | 6,401 |
50 |
| triad | 6,059 |
47 |