ZHCADZ6A April   2024  – August 2024 AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 更改 Cortex-A53 时钟频率
  5. 2处理器内核和计算基准测试
    1. 2.1 Dhrystone
    2. 2.2 CoreMark-Pro
    3. 2.3 快速傅里叶变换
    4. 2.4 加密基准测试
    5. 2.5 IPC 邮箱延迟
  6. 3存储器系统基准测试
    1. 3.1 存储器带宽和延迟
      1. 3.1.1 LMBench
      2. 3.1.2 STREAM
    2. 3.2 临界存储器访问延迟
    3. 3.3 UDMA:DDR 至 DDR 数据复制
  7. 4图形处理单元基准测试
    1. 4.1 Glmark2
    2. 4.2 GFXBench5
  8. 5视频编解码器
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

UDMA:DDR 至 DDR 数据复制

本节提供了使用高容量 (HC) 和正常容量 (NC) UDMA 通道进行 DDR 至 DDR 块复制的测试结果和观察结论。有关详细信息,请参阅表 3-5。

表 3-5 UDMA 通道类别
说明
正常容量 (NC)提供了基本数量的描述符和 TR 预取以及 Tx/Rx 控制和数据缓冲。非常适用于与片上存储器和 DDR 通信的大多数外设传输。缓冲区大小为 192B 时,此 FIFO 深度允许每个传输周期进行 3 次数据突发为 64B 的读取事务。
高容量 (HC)提供更多的描述符和 TR 预取以及自定义 Tx/Rx 控制和数据缓冲。非常适用于需要中等每通道带宽和显著增加的数据吞吐量的应用。由于缓冲区大小增加为 512B,此 FIFO 深度允许每个传输周期进行 8 次数据突发为 64B 的读取事务。

以下测量结果是通过使用 DDR 的 A53 上的裸机芯片验证测试收集的。传输描述符和环位于 DDR 中。测试在以下条件下完成:0.75V VDD_CORE、1.25GHz A53内核、800MHz R5F 内核和 3200MT/s LPDDR4。传输尺寸范围为 1KiB 至 512KiB。

表 3-6 UDMA:DDR 至 DDR 块复制
缓冲区大小 (KiB)HC 通道带宽 (MiB/s)NC 通道带宽 (MiB/s)HC 通道延迟 (μs)NC 通道延迟 (μs)
1121.9296.218.0110.15
2188.16157.5110.3812.40
4369.56237.3210.5716.46
8542.16312.7514.4124.98
16711.20381.9421.9740.91
32895.93426.9134.8873.20
64985.03452.3163.45138.18
1281049.36464.93119.12268.86
2561087.10472.64229.97528.94
5121105.71476.06452.201050.29

表 3-6 显示了 HC 和 NC 通道的传输容量,并表明高容量通道比正常容量通道获得的带宽高多达 2.3 倍。