ZHCADT9 October   2023 TAA5412-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输入配置
    1. 2.1 差分交流耦合配置
    2. 2.2 单端交流耦合配置
    3. 2.3 差分直流耦合配置
    4. 2.4 单端直流耦合配置
    5. 2.5 模拟输入多路复用器配置
  6. 3模拟混合
  7. 4总结
  8. 5参考文献

差分交流耦合配置

在交流耦合差分输入配置中,共模电压可通过外部偏置电阻器和 MICBIAS 进行配置。该 Excel 工具 TAX5X1X-Q1-EXT-RES-CALCULATOR 可通过此链接找到。该工具根据输入摆幅和所需的 MICBIAS 电压计算该外部电阻。

GUID-20230727-SS0I-4SMN-RHRW-9SZRGFF3GRF5-low.png图 2-1 交流耦合外部电阻计算器

例如,使用 10Vrms 差分输入摆幅和 8V MICBIAS 时,允许的最大电阻为 2399.4Ω,最接近的标准电阻为 2375Ω。根据此标准值电阻,在该器件中观察到的有效阻抗约为 2184Ω。这种有效输入阻抗与这些输入的外部电容器形成高通滤波器,Vcm 是相应的共模电压。

以下脚本将器件配置为差分交流耦合模式。

GUID-20230929-SS0I-CVFH-PSWQ-8PQKV9TZS960-low.png图 2-2 差分交流耦合寄存器设置
GUID-20230929-SS0I-SJBN-FPVF-BKHVFJJ39ZKS-low.png图 2-3 -1dBrG (0dBrG = 10Vrms) 时的差分交流耦合输入摆幅

此处提供了一个频率图,描绘了 -60dBrG 输入时的动态范围和输入交流信号短接至地时的 SNR。

GUID-20230929-SS0I-FM3W-RQ7J-KFZLVLKDSCKR-low.jpg图 2-4 -60dBrG 输入时的差分交流耦合动态范围
GUID-20230929-SS0I-VQW8-PK16-RVDWJ0BMFBCV-low.jpg图 2-5 输入交流信号短接至地时的 SNR

表 2-2 总结了不同器件型号的性能。

表 2-2 器件型号
THDN(-1dBrG 时) DR (dB) SNR (dB)
TAC541x TAA541x TAC531x TAC541x TAA541x TAC531x TAC541x TAA541x TAC531x
-101 -100 -89 112 112 101 112 112 101